|
|
|
A9N21607
Leitungsschutzschalter iDPN, 3P+N in 3 TE, 16A, D-Charakteristik, 6kA
|
|
|
|
|
Ende der Kommerzialisierung MAI 19, 2021
|
|
Ende des Standard-Services OKT 14, 2021
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Clario
|
Baureihe
|
Clario
|
Produktname
|
IDPN
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Leitungsschutzschalter
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
iDPN N
|
Geräteanwendung
|
Verteilung
|
Beschreibung der Pole
|
3P + N
|
Anzahl der geschützten Pole
|
3
|
Neutralposition
|
Links
|
[In] Bemessungsstrom
|
16 A
|
Netzwerktyp
|
AC
|
Auslöser-Technologie
|
Thermomagnetisch
|
Kurvenscheibe
|
D
|
Ausschaltvermögen
|
6000 A Icn bei 400 V AC 50/60 Hz entspricht EN/IEC 60898-1
|
Eignung für Isolation
|
Ja
|
Zusatzmerkmale
Netzwerkfrequenz
|
50/60 Hz
|
[Ue] Betriebsbemessungsspannung
|
230 V AC 50/60 Hz zwischen Phase und Neutral
400 V AC 50/60 Hz zwischen Phasen
|
Grenzwert für magnetische Auslösung
|
10 - 14 x In
|
Bem.-Betr.-Ausschaltverm. Ics
|
6000 A 100 % Icn bei 400 V AC 50/60 Hz entspricht EN/IEC 60898-1
|
Begrenzungsklasse
|
3 entspricht EN/IEC 60898-1
|
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung
|
400 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
|
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit
|
4 kV entspricht IEC 60947-2
|
Kontaktstellungsanzeige
|
Ja
|
Steuerungstyp
|
Kippschalter
|
Lokale Signalisierung
|
ON/OFF-Anzeige
|
Montagemodus
|
Aufsteckbar
|
Montagehalterung
|
DIN-Schiene
|
9-mm-Raster
|
6
|
Höhe
|
81 mm
|
Breite
|
54 mm
|
Tiefe
|
78 mm
|
Produktgewicht
|
322 g
|
Farbe
|
Weiß
|
Mechanische Lebensdauer
|
20000 Zyklen
|
Elektrische Lebensdauer
|
20000 Zyklen
|
Beschreibung der Verriegelungsoptionen
|
Vorhängeschloss
|
Anschlüsse - Klemmen
|
Tunnelklemmen nachgeschaltet0,33…10 mm² flexibel
Tunnelklemmen nachgeschaltet0,75…16 mm² fest
Tunnelklemmen vorgeschaltet0,33…10 mm² flexibel
Tunnelklemmen vorgeschaltet0,75…16 mm² fest
|
Drahtabisolierungslänge
|
13 mm
|
[M] Anzugsdrehmoment
|
2 Nm
|
Erdschlussschutz
|
Separater Block
|
Montage
Normen
|
EN/IEC 60898-1
|
Schutzart (IP)
|
IP20 entspricht IEC 60529
|
Verschmutzungsgrad
|
3 entspricht IEC 60947-1
|
Tropentauglichkeit
|
2 entspricht IEC 60068-1
|
Relative Luftfeuchtigkeit
|
95 % bei 55 °C
|
Betriebshöhe
|
2.000 m
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-25…70 °C
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-40…70 °C
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
5,5 cm
|
VPE 1 Breite
|
7,5 cm
|
VPE 1 Länge
|
9 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
319 g
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform mit Ausnahmen
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
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Enthält Halogene
|
Halogenfreies Produkt
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|